전자 테스트 솔루션
전자 벤치탑 테스트
부적절한 테스트 절차로 인해 비용이 많이 드는 제품 리콜 및 회수 비용을 감당할 수 있는 사람은 없습니다. 벤치탑 테스트 루틴에 통합된 열화상 장치를 사용하면 과열 부품이 고장나기 전에 시각적으로 감지하여 인쇄 회로 기판에 손상을 줄 수 있습니다. 커패시터 및 저항기와 같은 개별 부품부터 변압기 및 트랜지스터와 같은 전원 부품에 이르기까지 모든 부분에서 임박한 문제를 정확히 찾아내거나 전력 서지로 인한 미량 손상을 감지합니다.
열화상 촬영과 다양한 전기 미터 및 테스트 도구를 사용하여 몇 초 만에 신뢰할 수 있는 데이터를 얻을 수 있습니다. Flir는 가장 신뢰할 수 있는 전자 테스트 솔루션을 제공하여 전체 그림을 그리며 처음부터 올바르게 작업할 수 있도록 지원합니다.
벤치탑 전자 설계를 위한 열화상 촬영 - FLIR ETS320 소개
John Larkin은 Highland Technology가 전자 장치를 테스트할 때 직면하는 과제와 새로운 FLIR ETS320과 같은 벤치탑 열화상 촬영을 사용하여 더 쉽고 효율적으로 만드는 방법에 대해 이야기합니다!
벤치탑 전자 설계를 위한 열화상 촬영 - FLIR ETS320 소개
FLIR ETS320으로 전자제품 수리 속도 향상
FLIR ETS320 벤치탑 열화상 카메라 소개
완전히 새로운 FLIR ETS320 벤치탑 열화상 카메라 언박싱
FLIR A65/35 벤치 상단 테스트 열화상 키트 카메라