MWIR Motorized Lens Suite_zoom v4.jpg

R&D 및 과학용 렌즈

연구 개발 응용 분야에서 렌즈는 적외선 카메라 자체만큼이나 중요할 수 있습니다. 정확한 열 측정을 보장하고 중요한 결정을 지원하는 데 필요한 데이터인 시스템의 열 성능을 더 깊이 이해할 수 있도록 관심 대상에 충분한 픽셀을 배치하는 렌즈를 선택해야 합니다.

Teledyne FLIR는 가까운 거리에서 큰 대상을 측정해야 하든 장거리에서 작은 대상을 측정해야 하든 거의 모든 요구 사항에 맞는 다양한 렌즈 옵션을 제공합니다.

모든 렌즈를 보고 싶으신가요?

표준 렌즈

고성능 핸드헬드 카메라 또는 고급 냉각 카메라 시스템을 사용하든, 각 카메라 시스템에는 대부분의 응용 분야에 이상적인 광각, 표준 각도 및 망원 렌즈가 있습니다.

사용하는 정확한 카메라에 따라 렌즈 지정은 초점 거리 또는 각도 시야에 있게 됩니다. Teledyne FLIR는 카메라 및 응용 분야에 가장 적합한 렌즈 시스템을 결정하는 데 도움이 되는 사용하기 쉬운 여러 도구를 제공합니다.

매크로 및 현미경 렌즈

인쇄 회로 기판의 표면 장착 부품과 같은 작은 대상의 온도를 측정해야 하는 경우, 정확한 온도 측정을 달성하는 데 필요한 공간 해상도를 제공하는 렌즈를 사용하는 것이 중요합니다. 다행히도, 열화상 카메라 시스템에 따라 렌즈 교체가 필요 없는 FLIR 매크로 모드부터 현미경 렌즈에 이르기까지 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다.

표준 가시 광선 현미경과 마찬가지로 매크로 및 현미경 렌즈는 측정 대상과 렌즈 사이의 작동 거리가 짧지만 최대 20cm 거리에서 작은 물품을 측정해야 하는 응용 분야에는 특수 장거리 현미경 렌즈를 사용할 수 있습니다. 

장거리 및 연속 줌 렌즈

열화상 카메라로 측정하거나 보고자 하는 모든 것이 가까이 있거나 일정한 거리에 있지는 않습니다. 높은 광학 분해능을 갖춘 망원 줌 렌즈를 사용하면 멀리서 개체를 추적하고 이미지를 촬영할 수 있습니다. 연속 메트릭 확대/축소 기능이 있는 제품은 시간 공간 위치 정보를 제공하여 연구자가 움직이는 개체의 특성을 분석할 수 있습니다. 초점 길이는 한때 300mm로 높았지만, 이제 렌즈는 120~1200mm의 연속 줌으로 사용할 수 있습니다. 열 해상도가 높고 픽셀 피치가 작은 냉각 과학 카메라와 결합하면 이 렌즈는 작거나 멀리 있는 개체에 예리한 초점을 맞출 수 있습니다.