FLIR MIX™
다중 스펙트럼 적외선 이미징의 혁신
적외선 이미징의 새로운 시대가 도래했습니다. FLIR MIX는 고속 열화상 및 가시 광선 이미지를 동기화하여 세계에서 가장 복잡한 열화상 이벤트에 대한 가장 명확하고 통찰력 있는 뷰를 제공합니다.
적외선 이미징의 새로운 시대가 도래했습니다. FLIR MIX는 고속 열화상 및 가시 광선 이미지를 동기화하여 세계에서 가장 복잡한 열화상 이벤트에 대한 가장 명확하고 통찰력 있는 뷰를 제공합니다.
시각 조명 카메라는 선명하게 구조적 세부 사항을 캡처하여 적외선 데이터와 정렬합니다. 기계적 응력, 유체 역학 또는 전자 부품을 분석하든, 가시적 이미징은 열 패턴을 자신 있게 해석하는 데 필요한 맥락을 제공합니다.
적외선 이미징은 열 변화를 감지하여 육안으로 숨겨진 통찰력을 드러냅니다. 배터리 테스트에서 재료 연구에 이르기까지 열 데이터는 비효율성을 정확히 파악하고, 설계를 최적화하며, 고장이 발생하기 전에 방지하는 데 도움이 됩니다.
FLIR MIX는 가시 및 적외선 데이터를 동기화된 단일 뷰로 융합하여 연구원이 온도 변화를 실시간으로 물리적 구조와 연관시킬 수 있도록 합니다. 이러한 픽셀 정렬은 심층적인 통찰력을 제공하여 분석 시간을 줄이고 과학 및 산업 응용 분야에서 정밀도를 높입니다.

FLIR Research Studio를 통해 MIX는 복잡한 후처리의 필요성을 제거합니다. 모든 열화상 및 가시화상 픽셀은 시간적 및 공간적으로 정렬되어 더 빠르고 명확한 통찰력을 위해 하나의 완전한 데이터 세트를 제공합니다.
동적 고속 테스트에 최적화된 이 키트는 에어백 배치 연구, 재료 테스트 및 탄도 연구에 이상적입니다. FLIR Research Studio로 구동되는 FLIR X-시리즈 열화상 카메라와 고속 가시화상 카메라, 정밀 광학, 맞춤형 장착 하드웨어 및 원활한 연결을 결합하여 직관적인 실시간 데이터 분석을 제공합니다.

전자 설계, 재생 에너지 및 배터리 테스트를 위해 설계된 이 키트는 FLIR A 시리즈 열화상 카메라와 완벽하게 통합됩니다. 다목적 가시적 이미징 설정, 맞춤형 장착 솔루션 및 강력한 네트워킹 기능이 포함되어 있어 중요한 산업 및 과학 응용 분야에서 정확하고 동기화된 열화상 및 시각적 데이터 캡처를 보장합니다.

후처리에서 열화상 및 가시화상 영상을 병합해야 하는 연구원을 위해 FLIR MIX 툴킷은 Research Studio 소프트웨어의 추가 기능으로 사용할 수 있습니다. 이 강력한 도구는 여러 비디오 소스의 프레임별 정밀한 정렬을 가능하게 하여 항공우주, 자동차 테스트, 방위 연구 등의 애플리케이션에 대한 새로운 수준의 분석을 가능하게 합니다.