비파괴 시험(NDT) / 재료 시험

록인, 과도 현상 및 펄스 기능이 있는 FLIR 카메라는 비파괴 테스트(NDT) 또는 응력 매핑과 같은 고급 검사를 수행하여 1mK의 낮은 온도 차이를 해결할 수 있습니다. NDT는 손상을 일으키지 않고 재료, 구성 요소 또는 시스템의 특성을 평가하는 데 널리 사용됩니다. IR 카메라는 표적 여기 및 표적 표면의 열적 차이 관찰을 통해 내부 결함을 감지할 수 있습니다. 열화상 촬영은 복합소재, 태양 전지, 브리지 및 전자 장치의 결함 및 고장 지점을 감지하는 데 유용한 도구입니다. 또한 재료 테스트를 수행할 때 응력의 열 매핑을 위한 훌륭한 도구입니다.

복합 검사

열 비파괴 테스트는 표적 여기 및 표적 표면의 열적 차이 관찰을 통해 내부 결함을 감지할 수 있습니다. 이는 복합소재에서 공극, 층분리 및 수분 포함을 감지하는 데 유용한 도구입니다.
모든 제품 보기
constrain-1130x0--884470441.jpg

태양 전지 검사

태양 전지 검사에는 전기 션트 결함이 있을 수 있습니다. 셀에 전원이 공급되면 록인 열화상 촬영을 통해 이러한 션트를 쉽게 감지할 수 있습니다. 록인 광발광 테스트는 근적외선 카메라로 수행할 수 있습니다.
모든 제품 보기
constrain-1130x0--1561847124.jpg

브리지 데크 검사

브리지 데크 검사는 열화 영역을 식별하고 정량적 지수를 계산하여 브리지의 각 스팬/레인에 대한 열화 정도를 결정하는 비파괴 다중 센서 기술입니다. FLIR 적외선 카메라는 콘크리트 브리지 데크의 상태를 보다 정확하게 평가합니다. 또한 악화 진행을 더 잘 예측하고 재활의 필요성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 교량 표면의 열화를 조기에 감지하여 교통 기관은 선제적 유지보수 조치를 적용하여 수명 주기 비용을 낮추면서 데크의 남은 수명을 연장할 수 있습니다.
모든 제품 보기
constrain-1130x0--411556176.jpg

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.