플룸 및 추진력

배기 플룸은 비행 기체에서 적외선 시그니처의 두드러진 소스입니다. Teledyne FLIR의 첨단 라디오메트리 카메라는 연구원들이 IR 시그니처 데이터를 캡처할 뿐만 아니라 추진 및 연소 프로세스를 세부적으로 연구하여 엔진 성능을 개선할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 열화상 카메라는 플룸 구조, 난류, 쇼크 다이아몬드와 같은 특징을 드러낼 수 있습니다.

정확한 시그니처 연구를 위한 탁월한 이미지 품질

빠른 프레임 속도, 고해상도 및 첨단 광학: Teledyne FLIR의 라디오메트리 카메라를 사용하면 가장 정확한 측정을 수행하고 SWIR, MWIR 또는 LWIR에서 최고 품질의 이미지를 얻을 수 있습니다.

스펙트럼 필터링으로 이해도 확대

적외선 카메라를 특정 스펙트럼 밴드로 필터링하는 기능은 플룸 및 추진 시스템을 평가할 때 매우 중요합니다. CO2 또는 기타 가스 배출을 플룸으로 영상화하거나 연소 시스템에서 불꽃의 영향을 줄이려는 경우 스펙트럼 필터링을 통해 전체 카메라 시스템 기능을 최적화하여 의미 있는 데이터를 얻을 수 있습니다. Teledyne FLIR의 많은 고급 방사 측정 카메라에는 FLIR 또는 현장 사용자가 다양한 표준 기성품 또는 맞춤형 스펙트럼 및 중성 밀도 필터로 채울 수 있는 내장형 다중 위치 필터 휠이 있습니다. X-시리즈 카메라 제품군은 독점 필터 홀더 시스템을 활용하여 필터를 쉽고 빠르게 설치 및 제거할 수 있습니다.

타겟 시그니처 연구 속도 향상

타겟 시그니처 연구를 위한 FLIR 카메라는 워크플로 속도를 높이는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 즉, 모든 파장 대역과 각 측정에 맞게 시스템을 최적화하는 간편한 카메라 보정, 원시 데이터에 대한 빠른 액세스 및 광범위한 연결 옵션 등이 있습니다.

FLIR 소프트웨어로 이해도 극대화

FLIR Research Studio 소프트웨어는 사용자에게 트리거링 및 동기화와 같은 카메라 기능을 완벽하게 제어하면서 중요한 열 데이터를 기록, 분석 및 공유하기 위한 간소화된 워크플로를 제공합니다. 이전에 녹화된 데이터를 동시에 보면서 여러 라이브 카메라 스트림에 동시에 연결할 수 있기 때문에 다른 테스트 및 다른 파장대 간의 결과를 비교할 수 있습니다.

사용자 지정 콜드 필터로 카메라 사용자 지정

적외선 탐지기, ROIC 및 IDCA(Integrated Dewar Cooler Assemblies)의 제조업체인 Teledyne FLIR는 듀어에 내장된 스펙트럼 필터로 맞춤형 카메라를 제작할 수 있습니다. 특정 응용 분야에 전용 적외선 카메라가 필요한 경우, 이러한 콜드 필터는 따뜻한 필터의 열 방출에 의해 생성된 “노이즈”를 제거하여 스펙트럼 필터링된 카메라의 이미징 성능을 향상시킬 수 있습니다.

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.