열화상 카메라

FLIR T-시리즈

공장 설비의 가동 시간을 유지하거나, 배전 설비를 통해 전력 공급을 유지해야 하는 경우, FLIR T-시리즈 열화상 카메라를 활용하면 장비를 안전하게 검사하고 고장을 방지하는데 필요한 활용성과 정밀도, 기능을 확보할 수 있습니다. FLIR의 고품질 열화상 카메라는 넓은 측정 가능 거리, 탁월한 해상도와 더불어, 인체 공학적인 설계 덕분에 전문 열화상 기사가 하루 종일 편안하게 작업하는데 필요한 기능을 제공합니다. T500 시리즈의 180° 회전식 광학 블록부터 T1k만을 위해 개발된 OSX™ Precision HDIR 광학 시스템까지, T-시리즈 카메라는 차원이 다른 디자인과 성능을 선사합니다.

전문가에게 문의하기


 

전문가를 위한 첨단 기능, 인체 공학적 디자인

유연한 조회/보기 기능을 활용하면 보다 편안하게 검사 작업을 실시하고, T1K의 회전 광학 블록을 활용하면 접근이 까다로운 각도에서도 원하는 검사를 수행할 수 있습니다. 사용자 정의가 가능한 버튼, 터치 스크린 방식의 메뉴와 탁월한 HD 해상도까지 갖춘 T1K는 검사 업무를 더욱 손쉽게 만들어 줍니다.

숨어 있는 결함 찾기 및 수리 작업 검증

새롭게 출시된 FLIR T500-시리즈는 전문가들이 핫스팟과 잠재적으로 문제가 발생할 수 있는 지점을 정확하게 찾아내고 문제를 해결하기 위해 필요한 기능을 고루 갖추고 있습니다. 180도 회전형 렌즈 플랫폼과 밝고 선명한 4인치 LCD를 탑재한 FLIR T530/T540 카메라는 작업 환경에 상관 없이 엔지니어들이 손이 닿기 어려운 지점을 진단할 수 있도록 도와줍니다. 카메라 화면에 표시되는 고급형 측정 도구, 레이저를 활용한 자동 초점 기능, 업계를 선도하는 FLIR의 이미지 품질을 활용하면 문제를 빠르게 찾아낼 수 있습니다.

그 어떤 환경에서도 빠르고 유연하면서 정확한 솔루션

전용 뷰파인더를 갖추고 있는 고성능 FLIR T800 시리즈 고성능 열화상 카메라는 예방 정비 기기로서 새로운 기준을 제시할 수 있습니다. 옵션으로 선택이 가능한 Inspection Routing 기능까지 활용할 경우, 차원이 다른 정확도와 우수한 활용성을 경험해 보실 수 있습니다. 아울러, 다양한 용도로 활용이 가능하고 혁신적인 이 적외선 카메라를 이용할 경우, 정기적인 예방 정비를 통해 막대한 비용 손실을 초래 할 수 있는 단전 사태나 공장 작업 중단 사태를 예방할 수 있습니다.

Now Playing

전문가를 위한 첨단 기능, 인체 공학적 디자인
전문가를 위한 첨단 기능, 인체 공학적 디자인

Now Playing

숨어 있는 결함 찾기 및 수리 작업 검증
숨어 있는 결함 찾기 및 수리 작업 검증

Now Playing

그 어떤 환경에서도 빠르고 유연하면서 정확한 솔루션
그 어떤 환경에서도 빠르고 유연하면서 정확한 솔루션

FLIR_Line_Ironbow.png

t1k_black3.jpg

T1K HD 열화상 카메라

50년간의 경험이 축적된 열화상 적외선의 뛰어난 성능을 누려보세요.. 빠르게 동작하는 새로운 그래픽 유저 인터페이스와 최대 3.1 MP 해상도, FLIR OSX™ Precision HDIR 렌즈를 가진 T1K 카메라는 사용자의 업무일과를 합리화하여 사용자를 중요 인물로 만들어줄 궁극의 수단입니다.

t800 series white.jpg
T800 시리즈 고성능 열화상 카메라

일체형 컬러 뷰파인더와 밝은 LCD 디스플레이를 갖춘 T800 시리즈는 까다로운 조도 환경에서도 손쉽게 실외 검사를 실시할 수 있게 도와줍니다. 180도 회전식 렌즈 플랫폼과 사용자를 고려해 세심하게 설계된 인체공학적 디자인은 문제가 발생한 부속품을 빠르게 찾아낼 수 있도록 도와줍니다. 아울러, 별도로 선택할 수 있는 6도 망원 렌즈를 사용할 경우, 더욱 먼 거리에서도 작은 목표물의 온도를 측정해 볼 수 있습니다.

T540 white.jpg
T500-시리즈 전문 열화상 카메라

이 신세대 인체공학 T-시리즈 카메라를 이용하면 열화상 검사를 간소화하여 현장에서 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 180° 회전하는 광학 블록부터 간소화된 최신 접속까지, T500-시리즈는 핫스팟과 고장 가능성을 빠르고 효율적으로 찾아내 줄 수 있습니다.

FLIR_Line_Ironbow.png

corp respn ironbow shorter.pngT5XX-ignite-product-hires-v6.png

FLIR Ignite™ Cloud Solution

Improve your team’s efficiency and capabilities with the FLIR Ignite cloud solution, a new feature that's now included on FLIR T5xx- and T8xx-Series cameras. With Ignite, you can directly upload, organize, and share images from your camera via Wi-Fi, ensuring your data is safe in one place and easily accessible from any device.

T-Series Thermal Studio Pro Ad_KR.jpg

ITC_Icon_Primary.png

Thermal Studio 전문가 교육훈련 과정

적외선 교육 센터(ITC)의 온라인 교육훈련 프로그램을 통해 FLIR Thermal Studio Suite 소프트웨어를 사용하여 이미지를 편집, 분석하고 맞춤형 보고서까지 작성하는 방법을 배워 보시기 바랍니다. 온라인 수업은 다음을 포함한 Thermal Studio의 필수 기능에 대한 내용을 다룹니다.

  • 이미지 매개변수를 조정하고 열화상 대비도를 최적화하는 방법
  • 이미지 처리를 위한 일괄(batch) 처리 기능을 설정하는 방법
  • 새로운 보고서 양식을 디자인하는 방법

THARMAL STUDIO 교육훈련


정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.