지속 가능한 에너지 솔루션을 위한 상태 모니터링

연료 보유량에 대한 글로벌 전기 수요와 우려, 그리고 정치적 압박으로 인해 석탄 및 가스 가격이 신고가를 갱신함에 따라, 많은 정부와 기업들은 신뢰할 수 있고 지속 가능한 대안으로 재생 에너지에 기대를 걸고 있습니다.

이러한 재생 가능한 전원은 장비가 효율적으로 작동하도록 보장하고 고객이 겪는 예상치 못한 중단을 방지하기 위한 정기적인 예측 유지보수 검사를 필요로 합니다. 이를 달성하는 가장 효율적인 방법은 열화상 및 음향 카메라 기술을 사용하는 것입니다.

재생 에너지 응용 분야

태양광

태양광 발전소 운영자는 태양광 모듈, 인버터, 전기 커넥터 및 변압기에 대한 정기적인 예방유지보수를 수행하여 잠재적 결함을 감지하고 고장을 방지하며 안전을 유지해야 합니다. 열화상 카메라는 이러한 중요한 부품의 과열 지점과 시스템 전반의 전기 결함을 식별할 수 있으며 태양광 발전소 유지보수에서 중요한 역할을 담당합니다.

풍력

풍력은 전 세계 재생 에너지의 6%를 차지하며, 이는 수력 발전에 불과합니다. 현장이 대규모이고 멀리 떨어져 있으므로, 기계 및 전기 시스템에 대한 예방유지보수가 어렵고 많은 시간이 소요됩니다. 전기/기계 검사용 열화상 카메라와 음향 이미저를 사용하여 부분 방전을 찾으면 모든 구성 요소가 효율적으로 작동하도록 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

더 알아보기

수력

수력 발전소에서는 물이 파이프 또는 펜스톡을 통해 흐른 다음 터빈 블레이드를 밀어서 회전시켜 발전기를 회전시킵니다. 구성요소 또는 장비의 성능 저하는 고장 또는 비효율적인 발전 문제를 일으켜 발전소에 막대한 비용을 초래합니다. 댐 유지보수에는 전기/기계 검사뿐만 아니라 댐 벽의 균열, 공극 및 층간 박리 검사도 포함됩니다.

더 알아보기

바이오매스

바이오에너지는 목재, 목탄, 배설물 및 농작물과 같은 다양한 유기 물질에서 생산됩니다. 그러나 바이오매스를 연소하여 생성된 에너지는 온실가스 배출을 야기하며, 그 중 상당 부분을 이산화탄소(CO2)가 차지합니다. 광학 가스 이미징 카메라는 바이오매스 에너지 생산업체가 CO2 배출량을 모니터링하고 보고하여 배출량 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.

Flir 토탈 솔루션

재생 에너지 산업을 위한 Flir 기술은 시스템을 모니터링하고 고장을 진단하기 위한 강력한 비침습적 도구입니다. 이를 통해 검사관은 문제를 조기에 식별하고 문서화하며 고장으로 인해 비용이 많이 드는 교체를 하기 전에 수리 일정을 잡을 수 있습니다.

Flir 토탈 솔루션에는 다음이 포함됩니다.

  • 열화상, 음향 및 광학 가스 이미징 카메라
  • 검사 경로 안내
  • Flir Ignite는 안전한 직접 데이터 스토리지를 제공하며, Flir Thermal Studio 소프트웨어는 신속한 보고 및 분석을 제공합니다.
  • 교육 및 서비스

 

재생 에너지 산업을 위한 Flir 제품

적외선 열화상 교육 자료

적외선 교육 센터에서 제공하는 적외선 열화상 촬영 교육 과정을 통해 직원에게 검사 기술을 갖추십시오. 또한 열 검사 기술을 개선하고자 하는 대규모 그룹과 조직을 위한 온라인 및 현장 교육 과정도 제공합니다.


정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.