운영 효율성 보장 및 에너지 흐름 유지

수력 발전은 재생 에너지의 중요한 형태로, 전 세계적으로 사용되는 재생 에너지의 절반 이상과 모든 에너지원에서 발전되는 전력의 16% 이상을 차지합니다. 따라서 수력 발전소에서 중간 유틸리티 연결을 통해 가정, 기업 및 도시를 계속 운영하는 전력망으로 다운스트림을 통해 운영을 유지하는 것이 매우 중요합니다.

정기적인 예측 유지보수 검사뿐만 아니라 지속적인 모니터링 및 향상된 주변 보안으로 지속적인 전력 흐름을 보장할 수 있습니다. 이는 핸드헬드 열화상, 음향 및 광학 가스 이미징 카메라와 고정 열화상 강화 카메라에서 가능합니다.

수력 애플리케이션

전기 시스템 검사

검사자는 열화상 및 음향 이미저를 사용하여 라인에 부분 방전 및 느슨한 연결부가 있는지 확인하고, 전기 부품을 검사하고, 스위치기어에 과열 또는 결함이 있는 부품의 징후가 있는지 조사할 수 있습니다.

정기 유지보수

정기적인 열, 음향 및 광학 가스 검사에는 부품 온도 불규칙성, 부분 방전 및 육불화황 가스 누출 모니터링이 포함됩니다. FLIR 분석 소프트웨어와 결합된 이러한 검사는 예측 유지보수를 위한 귀중한 데이터를 제공하므로 운영자는 문제를 에스컬레이션하기 전에 수리 일정을 잡을 수 있습니다.

장비 검사

열화상 장비는 비정상적인 온도 패턴이 있는지 터빈, 발전기, 냉각 시스템, 변압기 및 기타 중요 장비를 검사하는 데 사용할 수 있습니다. 핫스팟은 전기 결함, 베어링 마모, 막힘, 펌프 문제, 비효율적인 냉각 또는 윤활 문제와 같은 잠재적 문제를 나타낼 수 있습니다.

댐 무결성

휴대용 및 고정식 열화상 카메라를 사용하여 댐 표면의 온도 분포를 모니터링할 수 있습니다. 온도 변화는 주의가 필요한 누출 또는 구조적 문제를 나타낼 수 있습니다.

파이프라인 검사

열화상 장비는 공장을 오가는 물을 운반하는 파이프라인의 막힘, 누출 또는 온도 불규칙성을 식별할 수 있습니다. 이는 예방 유지보수를 지원하고 중단을 방지합니다.

Control Room 모니터링

고정형 열 센서는 첨단 분석 또는 기존 모니터링 시스템에 대한 간단한 통합을 제공하든 상관없이 제어실 장비를 원격으로 24~7일 모니터링할 수 있습니다. 발생하는 모든 이상 현상은 경고를 트리거하여 오류를 방지하기 위한 시기 적절한 조치를 가능하게 합니다.

보안

댐, 수력 발전소 및 변전소는 전기 흐름을 방해할 수 있는 침입자로부터 보호해야 합니다. 열 보안 카메라는 조명이 밝지 않은 곳이나 야간에서도 잠재적 침입자를 감지하고 분석할 수 있습니다.

누출 감지

수력 발전 그리드는 파이프 및 유압 부품에서 물이 새는 것부터 압축 공기 누출, 변전소 변압기에서 SF6 인슐라톤이 새는 것에 이르기까지 다양한 누출을 경험할 수 있습니다. 열화상, 음향 및 광학 가스 이미징 카메라로 이러한 누출을 감지하면 유지보수 비용을 절감하고 효율적인 작동을 보장할 수 있습니다.

Flir 토탈 솔루션

재생 에너지 산업을 위한 Flir 기술은 시스템을 모니터링하고 고장을 진단하기 위한 강력한 비침습적 도구입니다. 이를 통해 검사관은 문제를 조기에 식별하고 문서화하며 고장으로 인해 비용이 많이 드는 교체를 하기 전에 수리 일정을 잡을 수 있습니다.

Flir 토탈 솔루션에는 다음이 포함됩니다.

  • 열화상, 음향 및 광학 가스 이미징 카메라
  • 검사 경로 안내
  • Flir Ignite는 안전한 직접 데이터 스토리지를 제공하며, Flir Thermal Studio 소프트웨어는 신속한 보고 및 분석을 제공합니다.
  • 교육 및 서비스

수력 애플리케이션용 FLIR 제품

FLIR는 시스템 및 구성 요소를 모니터링하고 수력 발전소의 운영 효율성을 보장하도록 설계된 검사 및 분석 소프트웨어뿐만 아니라 다양한 휴대용 및 고정 모니터링 도구를 제공합니다.

휴대용 열화상 카메라

고정형 열화상 카메라

음향 이미징 카메라

전문 보고서

고객 및 비즈니스에 도움이 되는 소프트웨어

올바른 이미지 분석 및 보고 소프트웨어를 사용하면 귀사와 고객이 문제를 더 쉽게 파악하고 문제 해결에 대한 확신을 가질 수 있으므로 비즈니스 개선 효과가 뛰어납니다.

FLIR Thermal Studio Pro에서 제공하는 고급 분석 및 의사 결정 지원에는 다양한 측정 도구 세트, 일괄 처리, 검사 경로 사전 계획 기능, 맞춤형 보고서 템플릿 등이 포함됩니다.

적외선 열화상 교육 자료

적외선 교육 센터에서 제공하는 적외선 열화상 촬영 교육 과정을 통해 직원에게 검사 기술을 갖추십시오. 또한 열 검사 기술을 개선하고자 하는 대규모 그룹과 조직을 위한 온라인 및 현장 교육 과정도 제공합니다.

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.