더 큰 인텔리전스로 보호 및 서비스 제공

스포트라이트와 손전등은 여전히 유용할 수 있지만, 현대 법 집행 기관의 경우 예측 불가능한 상황에서는 종종 훨씬 더 은밀한 접근 방식이 필요합니다. FLIR는 고화질 열광학 및 저조도 이미징을 지원합니다.

당사의 휴대용 내시경은 요원이 더 안전한 스탠드오프에서 그림자 속에 숨어 있는 용의자를 찾고 그렇지 않으면 보이지 않을 수 있는 폐기된 증거를 찾을 수 있도록 도와줍니다. FLIR가 장착된 무인 항공기, 지상 차량 및 모바일 감시 시스템은 LE, SAR 및 응급 대응팀의 결정을 가속화하는 신속한 상황 인식을 제공합니다. 또한 독성 위험을 감지하기 위한 커넥티드 센서 솔루션은 더 스마트하고 안전한 조사를 위한 추가 인텔리전스를 제공하여 제한된 인력을 최대한 활용할 수 있습니다.

현장에 준비가 되셨습니까?

최고의 열화상 단안 제품인 FLIR Scout Pro로 법 집행 및 공공 안전의 미래를 향해 나아가십시오. 시장에서 가장 넓은 시야(32°)로 완전한 어둠 속에서도 최대 500m 떨어진 사람의 열 특성을 감지합니다. 고위험 임무를 위해 견고하게 제작된 Scout Pro는 신뢰성, 실시간 비디오 스트리밍 및 탁월한 사용 편의성을 제공합니다. 빠른 영역 스윕에서 즉각적인 인간 감지에 이르기까지, 매 초가 중요할 때 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
제품 보기
Scout_Pro_HERO_1130x450_v4.png

최소 중량의 다기능 열화상 이미징

법 집행 전문가의 일상적 요구에 맞게 구성되었으며, 자신의 입장을 포기하지 않고 어둠 속에서 용의자와 물체의 열을 감지합니다. 컴팩트한 디자인과 헬멧에 장착할 수 있는 기능은 타의 추종을 불허하는 전술적 인식을 제공합니다. 
LE-Sheriff-Banner.jpg

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.