Extech 365510

Digital LCD Stopwatch/Clock with Calendar and Alarm

HK$27.99

The 365510 is a digital stopwatch and clock with a water-resistant housing, accumulated elapsed time and split time measurements, and two competitors monitoring. The stopwatch/clock also features a wake/snooze alarm function. Complete with 1 m (39 in) neck strap and battery.

Time two-person competitions; see accumulated elapsed time, split time measurements, and more.
Count up to a full day with accuracy to ±3 seconds/day.
Large digital display showing elapsed time, 12 or 24 hour clock, date, and alarms.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart