With the Extech 380395, measure insulation resistance up to 60 GΩ with test voltages of 500 V, 1000 V, 2500 V, and 5000 V. Its features include polarization index measurement (PI), dielectric absorption ratio measurement (DAR), AC/DC voltage measurement up to 600 V, peak and relative functions, and a 1 min to 15 min timer function for IR measurements. Comes with test leads, eight C batteries, 120 V AC adaptor, heavy duty carrying case, and a user manual.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart