Extech 380396

High Voltage Digital Insulation Tester (220V)

HK$1,049.00

With the Extech 380396, measure insulation resistance to 60 GΩ with test voltages of 500 V, 1000 V, 2500 V, and 5000 V. It features several measurements including polarization index (PI), dielectric absorption ratio (DAR), and AC/DC voltage to 600 V with a min/max function. It also has peak and relative functions, as well as a 1 to 15 minute timer function for IR measurements. Comes with test leads, eight C batteries, 220 V AC adaptor, heavy duty carrying case, and user manual.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart