Extech 380400

Resistance Decade Box

HK$134.00

The Extech 380400 Resistance Decade Box is very popular for product design testing and calibration because it can be substituted into a circuit and function in the place of any component with a standard value easily. Alternatively, it can be used to identify the best value for circuit operation then read that value from the switches. Then, a resistor of the size indicated by the decade box switches can be put into the circuit.

사양

General
Internal Resistance 0.3Ω
Resistance 1 to 11,111,110Ω in 1Ω steps
Additional Details
Connector(s) Three (3) binding posts
Dimensions 5.79 × 4.61 × 1.3" (147 × 117 × 33mm)
Power 0.3W Resistors
Warranty 2 years
Weight 0.69lb (312g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart