Extech 380405

Capacitance Decade Box

HK$174.00

The Extech 380405 Capacitance Decade Box is very popular for product design testing and calibration because it can be substituted into a circuit and function in the place of any component with a standard value easily. Alternatively, it can be used to identify the best value for circuit operation, then read that value from the switches. A capacitor of the size indicated by the decade box switches can then be put into the circuit.

사양

General
Capacitance 100pF to 11.111uF in 100pF steps
Internal Capacitance 50pF maximum
Voltage Limit 50VDC (non-polarized capacitors)
Additional Details
Connector(s) Three (3) binding posts
Dimensions 5.79 × 4.61 × 1.3" (147 × 117 × 33mm)
Warranty 2 years
Weight 0.69lb (312g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart