Extech 380462

Precision Milliohm Meter (220V)

HK$519.00

The Extech 380462 is a Precision Milliohm Meter (220 V). Performance for low resistance measurements. Equipped with a large 18 mm, 1999 count LCD screen. Featuring manual, zero display adjust and overrange indication. CE certified. Complete with 4-wire cables with Kelvin clip connectors.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart