Extech 380562

Extech 380562 High Resolution Precision Milliohm Meter (220 VAC)

HK$649.00

Compact and precise, the Extech 380562 Milliohm Meter has 7 ranges and measures down to 0.01 mΩ using 4-wire Kelvin clip test leads. Measurements are displayed on the unit's large 20.3 mm (0.8 in), 1999-count LCD. It comes with a built-in comparator for Hi/Lo/Go resistance testing or selection. Complete with 4-wire cables with Kelvin clip connectors and power cord.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart