The 380580 is a Battery Powered Milliohm Meter. This milliohm meter features a high accuracy, a high resolution, portable milliohm meter battery operated for field use, four terminal Kelvin measurements, and Over-temperature and over-voltage protection. CE certified. Complete with 8AA batteries, and 2 sets of test leads (4 wire with 4 alligator clips and 4 wire with 2 Kelvin alligator clips).
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart