Extech 382200

30V/1A Single Output DC Power Supply

HK$204.00

Constant Voltage/Current digital DC power supply with dual LCD

사양

General
Line Current Regulation <0.2% + 3mA
Line Voltage Regulation <0.01% + 3mV
Load Current Regulation <0.2% + 3mA
Load Voltage Regulation <0.01% + 2mV
Output Current 0 - 1.00A DC
Output Current Basic Accuracy ±2% of reading
Output Voltage 30.0V DC
Output Voltage Basic Accuracy ±1.5% of reading
Ripple and Noise <0.5mV/<3mA
Additional Details
Dimensions 9.4 × 4.25 × 6" (240 × 108 × 154mm)
Power 115V/230V; 50/60Hz
Warranty 2 years
Weight 4.4lbs. (2 kg)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart