Extech 40180

Tone Generator and Amplifier Probe Circuit Finder Kit

HK$124.00

The Extech 40180 is a Tone Generator and Amplifier Probe Kit. This heavy-duty kit with audible tone easily identifies wires or cables. The insulated inductive probe tip prevents shorting conductors. Featuring a wire trace, continuity test, clear/busy/ringing line test, and tip or ring identification. Includes alligator clips, RJ45 and RJ11 modular connectors, 9 V battery, and a case.

사양

General
Tone Output 1kHz, 6V square wave (approximately)
Additional Details
Certifications CE
Dimensions Probe: 9 × 2.25 × 1" (228 × 57 × 25.4mm); Generator: 2.5 × 2.5 × 1.5" (63.5 × 63.5 × 38.1mm)
Power 2 × 9V batteries
Warranty 2 years
Weight 9.6oz (272g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart