Extech 407730

Digital Sound Level Meter

HK$114.00

The 407730 sound level meter measures from 40 to 130dB with an accuracy of 2dB. The digital display offers a 0.1dB resolution and features a fast responding analog bar graph. User can choose A or C weighting. Max Hold captures highest reading. Includes microphone wind screen and four AAA batteries.

사양

General
Analog Output AC
Microphone Condenser, 0.5” (12.7mm)
Response Time Fast/Slow
Sound Range (dB) 40 to 130dB
Sound Range (dB) Basic Accuracy ±2dB
Sound Range (dB) Max Resolution 0.1dB
Weighting A,C
Additional Details
Certifications 407730-NIST_S: CE, NIST
407730_S: CE
Dimensions 9 × 2.2 × 1.7" (230 × 57 × 44mm)
Power 4 × AA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 5.6oz (160g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart