Extech 407732

Low/High Range Sound Level Meter

HK$259.00

This type 2 sound level meter meets ANSI and IEC 651 Type 2 standards. Ideal for noise surveys in the workplace, installing fire alarms and speaker systems and enforcing noise ordinances. Measures from 35 to 130dB in 2-ranges with accuracy of plus or minus 1.5dB. Data hold and Max hold functions. Backlit display allows use in dimly lit areas. Complete with microphone wind screen and 9V battery.

사양

General
Microphone Condenser, 0.5” (12.7mm)
Response Time Fast/Slow
Sound Range (dB) Low: 35 to 100dB, High: 65 to 130dB
Sound Range (dB) Basic Accuracy ±1.5dB (Type 2)
Weighting A,C
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 8.2 × 2.1 × 1.25" (210 × 55 × 32mm)
Power 1 × 9V battery
Warranty 2 years
Weight 8.1oz (230g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart