Extech 407732-KIT

Type 2 Sound Meter Kit

HK$559.00

This Type 2 Sound Level Meter Kit meets ANSI and IEC 651 Type 2 standards. Ideal for noise surveys in the workplace, installing fire alarms and speaker systems and enforcing noise ordinances. Measures from 35 to 130 dB in 2 ranges and has an accuracy of ±1.5 dB. Data hold and Max hold functions. Backlit display allows use in dimly lit areas. Includes plastic carrying case for meter and calibrator.

Meets ANSI and IEC 651 Type 2 standards
35 to 100dB (low) and 65 to 130dB (high)
Includes 407722 - 1kHz 94dB sound calibrator (±5% accuracy) and plastic carrying case for meter and calibrator

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart