Extech 407750

Sound Level Meter with PC Interface

HK$339.00

The 407750 Sound Level Meter with PC Interface has a large backlit display, PC Interface and background sound absorber for noise measurements with high ambient noise levels. It features A/C Weighting, fast/slow response time, Min/Max, and analog AC/DC outputs for connection to a recorder. Complete with microphone wind screen, 9V battery and case.

사양

General
Analog Output AC/DC
Microphone Condenser, 0.5” (12.7mm)
PC Interface Yes
Response Time Fast/Slow
Sound Range (dB) 30 to 130dB
Sound Range (dB) Basic Accuracy ±1.5dB (Type 2)
Sound Range (dB) Max Resolution 0.1dB
Weighting A,C
Additional Details
Certifications 407750-NIST_S: CE, NIST
407750_S: CE
Dimensions 10 × 3.1 × 1.5" (256 × 80 × 38mm)
Warranty 2 years
Weight 8.5oz (240g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart