Extech 407760

USB Sound Level Datalogger

HK$309.00

407760 Sound Level Datalogger can record up to 129,920 records and uses a USB interface for easy setup and data download. The datalogger meets ANSI and IEC 61672 Class 2 standards with a 1.4dB accuracy. Additional features include A and C weighting, Fast/Slow response time, and 2 start methods: programmed (from PC) or manual. Comes complete with software, tripod, USB extension cable, windscreen, and 3.6-Volt Lithium battery.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart