Extech 407790A

Real Time Octave Band Analyzer

HK$4,849.00

Extech’s Type 2 Integrating Sound Level Meter with Octave and 1/3 Octave Band Real Time is displayed on a large 3.5" 320x240 TFT color backlit LCD.

20 to 90dB, 20 to 100dB, 20 to 110dB, and 30 to 120dB, 40 to 130dB
3.5" (320x240) TFT color LCD with backlight feature displays Leq, LE, Lmax, Lmin, Lp, L05, L10, L50, L90, L95
Optional microphone extension cable for measurements in enclosures and other remote locations (407764-EXT)

사양

General
Analog Output AC output: 1 Vrms (at full scale); DC output: 3.0V, 25mV/dB
Frequency Bandwidth 25Hz ~ 10kHz
Memory microSD card (included)
Microphone Condenser, 0.52" (13.2mm)
Response Time Fast, Slow, 10ms (t), I
Sound Range (dB) 20 to 90dB, 20 to 100dB, 20 to 110dB, and 30 to 120dB, 40 to 130dB
Sound Range (dB) Basic Accuracy ±1.5dB (ref 94dB @ 1kHz)
Weighting A, C, and Z
Additional Details
Certifications 407790A-NIST_S: CE, NIST
407790A_S: CE
Dimensions 13.6 × 3.9 × 2.4" (345 × 100 × 60mm)
Power 4 × C (1.5V) batteries / external supply 6V DC, 1A
Warranty 2 years
Weight 33.5oz (950g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart