Extech 412355A

Current and Voltage Calibrator/Meter

HK$359.00

412355A is a Current and Voltage Calibrator and Meter. Precision source for calibrating process devices and measuring DC process signals from 0 to 24mA or as mV in voltage ranges with a super large LCD that displays readings in mA, as a percent of the 0 to 24mA range or as mV in voltage ranges. Additional features include Touch Keypad and five stored calibration values for fast calibrations. Complete with 9V Battery, calibration cable with spade lug terminals, carrying case, neck strap, and AC Power Adapter.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart