Extech 42512

Dual Laser InfraRed Thermometer

HK$239.00

The Extech 42512 is a Dual Laser InfraRed Thermometer. This thermometer features dual lasers for accurate targeting with a fast (0.15 s) response time, and it has a backlit dual LCD display. Temperature range from -50°C to 1000°C (-58°F to 1832°F). Complete with pouch case and 9 V battery.

사양

General
Distance to Target Ratio 30:1
Emissivity 0.10 to 1.00, adjustable
Repeatability ±0.5% or 1.8 °F/1 °C
Targeting dual laser
Temperature (IR) Basic Accuracy -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C)
Temperature (IR) Max Resolution ±(1% of reading + 2 °F/1 °C)
Temperature (RTD) 0.1 °F/ °C
Additional Details
Certifications 42512-NIST_S: CE, NIST
42512_S: CE
Dimensions 5.7 × 4 × 1.6" (146 × 104 × 43mm)
Power 1 × 9V battery
Warranty 3 years
Weight 5.7oz (163g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart