A tachometer is a device that measures the angular speed of a rotating shaft in terms of revolutions per minute (RPM). The Extech 461750 Tachometer features surface wheels that measure contact surface speeds of rotating (10 to 9,999 RPM) and moving (3 to 6,560 ft./minute; 1 to 1999. 9 m/min) objects. Complete with 9V battery and surface wheels.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart