Extech 461825

Combination Photo Tachometer/Stroboscope

HK$429.00

Perform tachometer RPM measurement, stroboscopic speed and motion analysis with the Extech 461825 Combination Photo Tachometer and Stroboscope. The unique display reverses character direction depending on which measurement mode you are using. The tachometer memory stores last, max, and min readings for recall. The strobe features course and fine flash rate adjustments in 3 ranges. It is complete with 4 AA batteries, reflective tape, and carrying case.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart