Extech 461895

Combination Contact/Photo Tachometer

HK$339.00

461895 Combines both contact (0. 5 to 19,999 RPM) and non-contact (5 to 99,999 RPM) models for use in virtually all tachometer applications. Uses visible light for non-contact measurements up to 6in. (150mm) from target. Comes with wheels for linear surface speed (0.2 to 6560 ft/m; 0.05 to 1999.9 m/m) or RPM measurements, 4 AA batteries, 23in. (0.6m) reflective tape, and carrying case.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart