Extech 461950

Panel Mount Tachometer

HK$219.00

The 461950 is a 1/8 DIN Panel Tachometer. Measure rotational motor speed, moving fans, pumps, gears, propeller devices. Choice of 2 sensor pickup types: Proximity sensor-0.1 in. (3 mm) target distance, range up to 36,000rpm (600Hz); Photoelectric sensor-0.4 in. (10 mm) target distance, range up to 6,000rpm (100Hz). 1/8 DIN size. Powered by 115/230VAC 50/60Hz.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart