Extech 475044

High Capacity Force Gauge

HK$629.00

475044 is a High Capacity Force Gauge with a 5 digit LCD display and peak hold. Exclusive load cell measurement transducer. Over-range, low battery and advanced function indicators. 20kg/44.1 lbs/196.1 Newtons measurement capacity. Selectable fast/slow response times. Basic accuracy of 0.5%. Display reverses to match viewing angle. Complete with tension rod, carrying case and 4 adapters (flathead, cone, chisel and hook for tension), and 6 AA batteries.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart