Extech 475055

High Capacity Force Gauge

HK$919.00

475055 is a High Capacity Force Gauge. Measuring ranges from 0.05 to 100-kilograms, 0.05 to 220-pounds, 0.2 to 980 Newton. Basic accuracy of 0.5-percent. Tension or Compression, Peak hold and Zero functions. Positive/Reverse display for easy readability. Large LCD with back light feature. Complete with tension and compression adaptors, 6 AA batteries and case.

사양

General
Force 220 lbs, 100kg, 980 Newtons
Force Basic Accuracy ±(0.5%rdg)
Force Max Resolution 0.05lbs, 0.05kg, 0.2 Newtons
Full Scale Detection <1mm
Overload Capacity 150kg
Transducer Type Load cell
Update Rate Fast mode 0.2 seconds; Slow mode 0.6 seconds
Additional Details
Certifications 475055-NIST_S: CE, NIST
475055_S: CE
Dimensions Meter: 8.5 × 3.5 × 1.8" (215 × 90 × 45 mm)
Power 6 × AA (1.5V ) batteries
Warranty 2 years
Weight 1 lb (450g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart