Discontinued

FLIR A310 ex

ATEX-konforme IR-Temperatursensoren

Product Variations

Umgebungen mit explosionsgefährdeten Atmosphären müssen vor potenziellen Zündquellen geschützt werden, indem Betriebsmittel und Schutzeinrichtungen gewählt werden, die die Anforderungen der ATEX-Produktrichtlinien oder vergleichbarer Vorschriften erfüllen. Die FLIR A310 ex ist ein ATEX-konformes Gerät, bei dem eine Wärmebildkamera in ein entsprechendes Gehäuse montiert wurde, um wichtige Betriebsmittel und andere wertvolle Einrichtungen auch in explosionsgefährdeten Umgebungen überwachen zu können. Prozessüberwachung, Qualitätskontrolle sowie Branderkennung in Umgebungen mit Explosionsrisiko sind typische Anwendungsmöglichkeiten für die A310 ex. Die FLIR A310 ex besitzt die Schutzart IP 67 und ist somit für den Einsatz in staubiger Umgebung geeignet. Das druckfeste Gehäuse "d" verhindert jede Explosionsübertragung von der Gehäuseinnenseite nach außen.

Der integrierte Controller besitzt mehrere digitale I/O-Kanäle und Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte und Druck. Mit Hilfe der I/O-Kanäle kann der Anwender unter anderem die Kamera ebenso wie die Heizung ferngesteuert ein- und ausschalten. Der Zugriff erfolgt über eine integrierte Webschnittstelle oder Modbus TCP/IP. Der integrierte Controller ist mit zwei Glasfaser- und zwei Ethernet-Anschlüssen ausgestattet. Dies ermöglicht eine flexible Netzwerkintegration sowohl in Stern- als auch in Ring-Topologie.
Die FLIR A310 ex ist mit einem Heizelement ausgestattet, die ein Beschlagen oder Vereisen des Schutzfensters wirksam verhindert.
Die FLIR A310 ex ist ATEX-zertifiziert. Sie eignet sich somit für die Montage in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22. Die Zertifizierung umfasst das komplette Gerät, also das Gehäuse sowie alle darin enthaltenen Komponenten, wie Wärmebildkamera, Heizelement und integrierte Steuerung.

Accessories

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.