단종

FLIR A5

Thermal Imaging Temperature Sensor

The FLIR A5 offers comprehensive temperature monitoring for process control/quality assurance, condition monitoring, and fire prevention applications through the combined technology of thermal imaging and advanced output software. The A5 integrates seamlessly into existing systems and provides temperature linear output through GenICam™ compliant software.

Temperature Monitoring You Can See
At just 4.2 × 1.6 × 1.7 in, the entry-level A5 brings thermal imaging to your smallest spaces at an affordable price.
Easy setup thanks to GigE Vision and GenICam compliance and GigE Vision lockable connector.
Synchronize between multiple cameras for greater coverage and communication, or for stereoscopic applications.

사양

Imaging & Optical
FLIR Screen-EST Mode No

액세서리

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.