채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
The FLIR A6260 SWIR camera offers superior sensitivity and dynamic range paired with the flexibility of customized windowing and integration times. This InGaAs camera is very linear in the 0.9 to 1.7 µm sensing waveband, making it the perfect tool for high temperature thermal measurements and applications that require measuring through standard glass. The A6260 offers control over settings such as integration time, while allowing you to synchronize and trigger to external events and devices.
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| United States |
Toll Free: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canada | 800 613 0507 | Submit an RMA | |
| South & Central America | 0800 878 2486 |
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| Belgium | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Germany | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italy | +390294753491 | ||
| Sweden | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| United Arab Emirates | +971 4 802 4999 | ||
| United Kingdom | +44 (0)1732 220 011 |
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapore | +65 8787 0884 | ||
| South Korea | (02)565-2724 |
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart