FLIR A655sc

High-Resolution Science Grade LWIR Camera

With its uncooled detector, high resolution, and all of the cutting-edge functionality scientists and researchers have come to expect from FLIR, the A655sc brings affordable research and science thermal imaging and measurement to a whole new level.

Thermal Imaging For Product R&D
The FLIR A655sc features a 640 x 480 pixel microbolometer that detects temperature differences down to <30 mK, for accuracy at longer distances.
Streams full-frame 16-bit data at 50 Hz, or up to 200 Hz with windowing, for high-speed processes.
GigE Vision allows fast image transfer using low cost standard cables up to 100 meters.

사양

Highlighted
Resolution 640 × 480
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7.5 – 14.0 µm
Detector Type Uncooled Microbolometer
Camera f-number f/1.0
Dynamic Range 16-bit
NETD <30 mK
Frame Rate [Full Window] 50 Hz
Max Frame Rate [at Min Window] 200 Hz (640 × 120)
Standard Temperature Range –40°C to 150°C (–40°F to 302°F) 100°C to 650°C (212°F to 1,202°F)
Optional Temperature Range Up to 2,000°C (3,632°F )
Focus Automatic or Manual (Motorized)
Imaging & Optical
Available Lenses NA
Camera f-number f/1.0
Close-up Lenses/Microscopes Close-up 25 µm, 50 µm, 100 µm
Detector Pitch 17 µm
Detector Type Uncooled Microbolometer
Digital Data Via PC Using ResearchIR Software
Digital Data Streaming Gigabit Ethernet (50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
Dynamic Range 16-bit
Field of View A655sc, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A655sc, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A655sc, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A655sc, FOV 7°: 7° × 5.3° (8.7° diagonally)
A655sc, FOV 80°: 80° × 64.4° (92.8° diagonal)
Focus Automatic or Manual (Motorized)
Frame Rate [Full Window] 50 Hz
Max Frame Rate [at Min Window] 200 Hz (640 × 120)
NETD <30 mK
Resolution 640 × 480
Spectral Range 7.5 – 14.0 µm
Subwindow Modes User-Selectable 640 × 240 or 640 × 120
Time Constant <8 ms
Measurement & Analysis
Accuracy ±2°C or ±2% of Reading
Bump/Vibration 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Optional Temperature Range Up to 2,000°C (3,632°F )
Standard Temperature Range –40°C to 150°C (–40°F to 302°F) 100°C to 650°C (212°F to 1,202°F)
General
Packaging Size 360 x 180 x 550 mm (14.2 x 7.1 x 21.7 in.)
Size [L x W x H ] w/o Lens 216 × 73 × 75 mm (8.5 × 2.9 × 3.0 in)
Weight A655sc, FOV 15°: 0.92 kg (2.03 lb.)
A655sc, FOV 25°: 0.90 kg (1.98 lb.)
A655sc, FOV 45°: 0.94 kg (2.07 lb.)
A655sc, FOV 7°: 1.61 kg (3.55 lb.)
A655sc, FOV 80°: 1.17 kg (2.58 lb.)
Power
Power 12/24 VDC, 24 W Absolute Max.
Environmental & Certifications
Encapsulation IP 30 (IEC 60529)
Mounting 1/4"-20 (on three sides), 2 x M4 (on three sides)
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F )

액세서리

Resources & Support

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.