FLIR A6780 SLS

Wärmebildkamera im Langwellen-Infrarotbereich

Product Variations

Das FLIR A6780 SLS LWIR-Kamerasystem erleichtert Temperaturmessungen von schnellen thermischen Ereignissen und schnell bewegenden Zielen. So ist sie die ideale Wahl für industrielle und militärische Anwendungen sowie für die fertigungsspezifische Forschung und Entwicklung. Dank ihres gekühlten, Strained Layer Superlattice (SLS)-Detektors bietet die A6780 schnellere Schnappschussgeschwindigkeiten als andere Detektoren für gestochen scharfe Bilder ohne Bewegungsunschärfe. Manuelle und fernsteuerbare Objektivfokus-Optionen liefern die Flexibilität, um die Anzahl an Messpixeln für das relevante Objekt zu maximieren. Die einfache Konnektivität über ein einziges Gigabit-Ethernet ermöglicht eine vollständige Kamerasteuerung sowie Datenerfassung in der FLIR Research Studio Software. Damit können die Benutzer Daten schneller als je zuvor analysieren und nachvollziehen.

TEMPERATUREN SCHNELL BEWEGENDER ZIELE ERFASSEN
Bietet Teilbildfrequenzen von bis zu 4.130 Hz, ein Sortiment von optionalen Objektiven und einen integrierten Warmfilterrad mit 3 Stellungen für ein schnelles Umschalten zwischen Standard- und Hochtemperaturbereichen.
Steuern Sie die Kamera und streamen Sie in Echtzeit Daten mit einem einzigen Gigabit-Ethernet-Kabel; erfassen Sie dank der fortschrittlichen Auslöse- und Synchronisierungsfunktionen jederzeit die Daten, die Sie benötigen.
Der einfache Arbeitsablauf Verbinden–Anzeigen–Aufzeichnen–Analysieren von FLIR Research Studio hilft ihnen, Daten schnell zu erfassen und zu analysieren und einfach mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Specifications

Highlighted
Resolution 640 × 512
Pixel Size [Square] 15 µm
Spectral Range A6781 SLS: 7,5 µm (unten), 10-11 µm (oben)
A6783 SLS: 7, 5 µm (unten), 10-11 µm (oben)
Detector Type Strained-Layer Superlattice
Camera f_number A6781 SLS: f/2.5
A6783 SLS: f/4.0
Dynamic Range 14 Bit
Frame Rate [Full Window] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz
Integration Time 480 ns bis zum Vollbild
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Optional Temperature Range [with band matched optics] 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND1); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND2)
Filter Holder [Warm] Motorisiertes Filterrad mit 3 Positionen (Filter mit 1 Zoll Durchmesser)
Focus Motorgetrieben (kompatibel mit manuell)
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses Manuell (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm motorisiert (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Camera f_number A6781 SLS: f/2.5
A6783 SLS: f/4.0
Close_up Lenses_Microscopes 1-fach
Detector Type Strained-Layer Superlattice
Dynamic Range 14 Bit
Filter Holder [Warm] Motorisiertes Filterrad mit 3 Positionen (Filter mit 1 Zoll Durchmesser)
Focus Motorgetrieben (kompatibel mit manuell)
Frame Rate [Full Window] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz
Image Time Stamp Ja
Integration Time 480 ns bis zum Vollbild
Lens Interface FLIR FPO-M (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen, motorgetrieben)
On Camera Image Storage Keine
Operability ≥98 % (≥99 % typisch)
Overlay Feste Konfiguration, lässt sich abschalten
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixel Clock 50 MHz
Pixel Size [Square] 15 µm
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Readout Modes Asynchrone Integration beim Auslesen; asynchrone Integration vor dem Auslesen
Readout Type Schnappschuss (Einzelbild)
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Drehmechanismus mit geschlossenem Kreislauf
Spectral Range A6781 SLS: 7,5 µm (unten), 10-11 µm (oben)
A6783 SLS: 7, 5 µm (unten), 10-11 µm (oben)
Standard Video SDI
Standard Video Zoom Automatisch, variabel
Subwindow Modes Flexibles Teilbildformat bis zu 16 x 4 (schrittweise 16 Spalten, 4 Zeilen)
Thermal Sensitivity_NETD [typical] ≤40 mK typisch
Video Modes SDI: 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Messung und Analyse
Accuracy ≤Genauigkeit 100 °C (≤212 °F), Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F typisch); > 100 °C ±2 % des Messwerts (±1 % typisch)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Ja
Automatic Gain Control Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND1); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND2)
Standard Temperature Range [with band matched optics] -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GenICam (GigE), RS-232
Synchronization Modes Sync In, Sync Out
Allgemeine Angaben
Size [L x W x H ] w_o Lens 226 × 102 × 109 mm
Weight [without lens] 2,3 kg
Stromversorgung
Power 24 VDC (<24 W stationärer Zustand)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Mounting 2 × ¼" -20 Gewindebohrungen, 1 × 3/8"-16 Gewindebohrungen, 4 × 10-24 Gewindebohrungen
Operating Temperature Range -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)
Shock_vibration 40 g, 11 ms ½ Sinusimpuls/4,3 g RMS Zufallsvibration, alle 3 Achsen

Accessories

Resources & Support

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

서비스, 수리 및 교정 

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

Canada 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 2015년 2월 5일

RMA 제출

이메일 보내기