Extech AN300

Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer

HK$379.00

The AN300 is a Large Vane CFM/CMM Thermo-Anemometer. This meter measures Air Velocity, Air Flow and Temperature. Extech’s Large Vane Thermo-Anemometer series allows for more precise readings on larger size ducts. Each meter simultaneously displays Airflow or Air Velocity and Temperature. Complete with 4 AAA batteries and hard carrying case.

사양

General
Air Velocity (ft/min) 40 to 5900ft/min
Air Velocity (ft/min) Basic Accuracy ±1.5%
Air Velocity (m/s) 0.2 to 30m/s
Air Velocity (m/s) Basic Accuracy ±1.5%
Air Volume (CFM) 0 to 99999 CFM
Air Volume (CFM) Max Resolution 0.1 CFM
Air Volume (CMM) 0 to 99999 CMM
Air Volume (CMM) Max Resolution 0.1 CMM
Temperature (Air) -4 to 140°F (-20 to 60°C)
Temperature (Air) Basic Accuracy ±0.6°C
Additional Details
Certifications AN300-NIST_S: CE, NIST
AN300_S: CE
Dimensions 10.6 × 4.2 × 2" (269 × 106 × 51mm)
Power 4 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 7oz (200g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart