Ariel™ CM-3505-11-I

5 MP Mini-Dome Camera with Video Analytics

The Ariel CM-3505-11-I 5 MP mini-dome camera provides reliable intrusion detection and superior low-light performance and shutter wide dynamic range (WDR). Strong motion processing architecture ensures sharp video in complex environments such as large campuses and critical infrastructure sites, while the simplified web interface and cybersecurity improvements help deliver predictable, efficient streaming and storage that reduce utility costs and total cost of ownership.

The Ariel CM-3505-11-I mini-dome provides high-resolution, 5 MP imaging with shutter WDR for superior performance, even in low light conditions.
Built-in motion processing architecture and video analytics ensure reliable intrusion detection in complex environments.
Simplified web interface and cybersecurity improvements keep your facility safe, while efficient streaming and storage reduce utility costs and total cost of ownership.

사양

Compliance & Certifications
ONVIF ONVIF Profile G / T / S/ M
Cyber Security
AI Video Analytics • Basic: line and area, human/vehicle
• Object counting
• Line crossing
• Zone object counting
• Intrusion detection
• Loitering detection
General
AES 1/3~1/32000
Day/Night Mode Yes; light sensor switch
Firmware Upgrade Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Memory 256 MB (on-chip)
Privacy Zones Yes
Processor InnoFusion C5-33Q
Scanning Mode Progressive
Shutter WDR 100 dB
Tamper Detection Yes
System Integration
Angle of Illumination 140°
Distance Up to 30 m (98 ft)
Ethernet 10/100 Mbps Ethernet, RJ45 x 1
LED Type High efficiency SMD
Peak Emission Wavelength [nm] 850.0
Remote Configuration Via web browser or supported video management software
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge
Visible Camera
AGC Yes
Backlight Compensation ON/OFF
DSS 1/3~1/30 (NTSC); 1/3~1/25 (PAL)
Focus Push/AF Manual
Image Sensor CMOS 1/2.8", Sony IMX335
Lens Type Varifocal 2.7–13.5 mm, 101° ~ 30.4° HFOV, F/1.4, D/N, motorized, P-Iris
Mechanical IR Cut Filter Yes
Noise Reduction Yes
Sensitivity Color 0.15 lux, 0 lux (with IR illuminator ON) B/W 0.01
Sensor Resolution 2592 × 1944
Signal to Noise Ratio 50 dB
White Balance Auto/Manual
Video & Recording
Maximum Performance Up to 30 fps 2592 × 1944 (H.265/H.264) + 30 fps 1280 × 720
(H.265/H.264) + 15 fps 640 × 480 (MJPEG)
Rate Control CBR, CVBR (H.265/H.264)
Resolution Range 2592 × 1944 to 640 × 480
SD Card Recording microSDXC up to 1 TB (Card not included.
Refer to list of compatible SD cards; up to 1 TB)
Video Bandwidth 500 K–18000 K
Video Compression H.265 / H.264 / MJPEG; dynamic GOP
Video Motion Detection Yes

액세서리

리소스 및 지원

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.