ARIEL™ CM-3202

Full HD Mini-Dome

The Ariel CM-3202 mini dome camera offers 1080p video and fast frame rates in high-motion, low light scenes. True wide dynamic range (WDR) on the CM-3202 captures sharp video in complex environments, such as critical infrastructure sites, commercial offices, and large campuses. With a strong H.265 built-in motion processing architecture, the Ariel CM-3202 mini dome delivers predictable, efficient streaming and storage, reducing utility costs and total cost of ownership (TCO).

The most technologically advanced HD IP camera in its class.
High-resolution imaging with shutter WDR performs in low light environments.
Dependable performance and simple integration with existing systems.
A new, simplified web interface and cybersecurity improvements help keep your facility safe.

사양

Cyber Security
Security User account with password policy, block multiple failed logins, IEEE 802.1X HTTPS, digest authentication, IP filtering
General
AES 1/2 to 1/32,000 (auto)
Day/Night Mode Yes
Digital Slow Shutter [DSS] 1/7.5 to 1/25 or 1/30 with up to 4x sensitivity boost in color or night mode
Firmware Upgrade Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Privacy Zones Yes
Scanning Mode Progressive
Tamper Detection Yes
Measurement & Analysis
Automatic Gain Control Auto
System Integration
Angle of Illumination Full 120°
Ethernet 10/100, auto sensing, half / full duplex (RJ45)
IR Distance up to 30 m (98 ft.)
LED Type high efficiency SMD
Network Protocol DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/6, NTP, RTSP/RTCP/RTP,QoS, SMTP, TCP, TLS/TTLS, UDP, UPnP, 802.1X,SNMP v1/2c/3,DDNS,PPPoE
Peak Emission Wavelength [nm] 850.0
Remote Configuration Via web browser or supported video management software
Supported Web Browser Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Visible Camera
Backlight Compensation On / Off
Bandwidth Configurable between 64 Kbps and 20 Mbps
Image Sensor, Visible 1/2.8", DOL 2F CMOS
Lens Type Varifocal 2.7-13.5mm, 35°- 105° HFOV, F1.4, D/N, Motorized with auto-focus and auto-iris
Mechanical IR Cut Filter Yes
Noise Reduction 2D/3D
Sensitivity 0.02 (color)/0.01 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor Resolution 1920 x 1080
Signal to Noise Ratio ±50 dB
White Balance Auto / ATW / Manual / One Push
Wide Dynamic Range (Multi-shutter) On / Off (78dB)
Video & Recording
Maximum Performance H.265 / H.264 30/25 @ 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Rate Control CBR & CVBR
Resolution Range Scalable from D1 to FHD 1080p
SD Card Recording1 microSDXC up to 256GB (Class 10)
Video Bandwidth Configurable between 64Kbps and 20Mbps
Video Compression Fully compliant multi-stream H.265 + H.264 base/main/high profle + MJPEG
Video Motion Detection Yes

액세서리

리소스 및 지원

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.