Cameleon V5 Enterprise
Perimeter Intrusion Detection Software
FLIR’s Cameleon V5 Enterprise is off-the-shelf perimeter intrusion detection software that can be configured to meet challenging requirements. There are flexible workspace layouts and support for multiple monitors. The architecture allows for the addition of new devices and systems using IP connectivity without modifying the core software. In addition, clients can simultaneously log into multiple servers.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart