Cascade is our next-generation platform for turning raw data, incident records, and alerts from your entire fleet of Flir traffic detectors into actionable insights for you and your team. Cascade gathers traffic information from an entire camera system and collects it in one place—like having a traffic control center at your fingertips—and it's smart enough to alert on only relevant events so you can focus where it counts. Advanced algorithms allow Cascade to assess and prioritize events as they happen across multiple cameras, reducing unwanted alarms. A network connection, PC, and browser are all you need to access Cascade's state-of-the art traffic management solution, and it integrates easily with both Flir traffic detectors and third party systems. Take the complexity out of traffic management and make faster, more informed decisions that keep vehicles moving—and drivers safer.

Collect & Organize Traffic Data in One Place
Manages road data, incident records, alerts, and video clips in one place, collected from up to 300 Flir traffic sensors (standalone) or unlimited sensors (cluster installations)
Seamlessly integrates with other platforms, including SCADA, traffic management and regulation systems, and video management systems
Make informed decisions that enhance roadway safety and efficiency thanks to intelligent event filtering

Flir Cascade의 성능으로 트래픽 메트릭스 통합 및 해석

직관적인 단일 클라우드 기반 또는 온프레미스 플랫폼으로 시스템의 모든 Flir 카메라 또는 센서에서 실시간 트래픽 데이터를 캡처하는 것을 상상해 보십시오.    

이것이 Flir Cascade가 당신을 위해 하는 일입니다.

캐스캐이드는 전체 Flir 트래픽 탐지기의 원시 데이터, 사고 기록 및 경보를 사용자와 팀의 실행 가능한 통찰력으로 전환하기 위한 차세대 플랫폼입니다.

교통 관리의 복잡성을 제거하고 보다 빠르고 정보에 입각한 결정을 내려 차량의 이동과 운전자의 안전을 유지하십시오. 

모든 규모의 운영을 위한 유연한 트래픽 관리

몇 대의 카메라부터 방대한 네트워크에 이르기까지 Cascade를 사용하면 특정 요구에 맞게 쉽게 확장할 수 있습니다. 독립형 시스템은 최대 300개의 센서 또는 카메라를 관리할 수 있으며 모든 가상화 또는 베어 메탈 인프라에서 간편하게 작동합니다.

추가 안정성이 필요한 대규모 프로젝트의 경우 구성은 최소 4개의 노드와 기본 클러스터 라이선스로 시작합니다.

관련 경보 유지

Cascade는 경보가 적절한지 확인하기 위해 능동적으로 필터링합니다. 고급 알고리즘은 여러 카메라에서 발생하는 이벤트를 평가하고 우선순위를 지정하여 원치 않는 알람을 줄입니다. 예를 들어, Cascade는 정상적인 정차 차량과 합법적인 도로 위험을 초래하는 정지된 차량의 차이를 인식할 수 있습니다.

Cascade 인터페이스 내에서 필터를 수동으로 활성화하거나 예약할 수 있습니다. 또한 비디오 감지 시스템을 통해 필터를 자동으로 트리거하거나 대규모 관리 시스템과 통합될 때 원격으로 트리거할 수 있습니다.

클라우드 기반 액세스

Cascade의 최첨단 트래픽 관리 솔루션에 접속하려면 네트워크 연결, PC 및 브라우저만 있으면 됩니다.

개방형 설계, 맞춤형 통합

Cascade의 개방형 인프라는 다른 플랫폼과의 통합을 용이하게 합니다. 맞춤형 플러그인은 SCADA, 트래픽 제어 또는 비디오 관리 시스템과 같은 타사 시스템에 Cascade의 통찰력을 제공합니다.

Cascade는 비디오 관리 소프트웨어가 아니지만 빠른 검토를 위해 사건에 대한 고해상도 비디오 클립을 표시할 수 있습니다. 또한 플러그인은 경고음, 이메일 또는 컨택 종료를 통해 이벤트 알림을 제공합니다.

FLIR United VMS

트래픽 시스템의 포괄적인 비디오 관리를 위해 Flir United VMS는 전용 UVMS 플러그인을 통해 Cascade와 원활하게 통합되어 응집력 있고 효과적인 솔루션을 제공합니다.

사양

System Overview
Events And Data Retention Configurable
Hard Drive (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): 2 × 500 GB SSD per server
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1 × 500 GB SSD
Images And Clips Retention Configurable
Max Number of Managed Devices FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 300
Max Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited; above 4 servers, every server adds 300 supported device
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
Min Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Min number of servers = 4 ( 1 management node and 3 processing nodes, supporting up to 600 devices in a fault tolerant way)
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
RAM (Recommended) FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Minimum 16 GB
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 16 GB
Scalable And Fault-Tolerant FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Yes
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): Dependent upon underlying virtualization infrastructure
Supported Web Browser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Communications
Compatibility with FLIR UVMS Yes, using UVMS-dedicated FLIR Cascade plugin
Compatibility with Watts SDK Yes, with 10-0199 Watts SDK plugin (scope limited to features available with non-AI sensors)
ModBus TCP Yes, with 10-0184 ModBus TCP Slave plugin
OPC UA Yes, with 10-0185 OPC UA Server plugin
Remote Digital IO Management Yes, with 10-0198 IO plugin for Moxa IOlogik devices (contact sales for list of supported models)
REST API Yes, proprietary (documentation available upon request)
Sound Notifications Yes, with 10-0187 Audio On Event plugin

Resources & Support

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart