Extech CB10

AC Circuit Breaker Finder/Receptacle Tester

HK$57.99

The Extech CB10 is an AC Circuit Breaker Finder/Receptacle Tester that locates circuit breakers and tests receptacle wiring. The CB10 allows the user to quickly locate 110 V to 125 V AC circuit breakers and fuses with audible and visual circuit breaker indication. The product also features a variable sensitivity adjustment to pinpoint correct circuit breaker. This product is complete with a year warranty, the receiver and GFCI transmitter and a 9 V battery for the receiver.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart