Extech CO15

Carbon Monoxide (CO) Meter

HK$159.00

Check CO levels up to 999ppm with the push of a button using Model CO15. An audible alarm indicator will continuously beep starting at 25ppm (preset warning level - value can be adjusted) and the display will flash until the CO level goes down to normal range. A backlight on the display can be used for low light areas. The meter comes complete with batteries, wrist strap, and pouch.

사양

General
Carbon Monoxide (CO) 0 to 999ppm
Carbon Monoxide (CO) Basic Accuracy ±20% (0 to 100ppm), ±15% (100 to 500ppm)
Carbon Monoxide (CO) Max Resolution 1ppm
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 6.9 × 1.9 × 1.1" (175 × 47 × 28mm)
Power 3 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 5.6oz (158.8g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart