Extech CO270

HK$169.00

사양

General
Carbon Dioxide (CO<special id="36"/>) 0 to 9999 ppm
Carbon Dioxide (CO<special id="36"/>) Basic Accuracy ±50 ppm or ±3% of reading
Carbon Dioxide (CO<special id="36"/>) Max Resolution 1 ppm
Relative Humidity 5.0 to 95%
Relative Humidity Basic Accuracy ±5%
Relative Humidity Max Resolution 0.1%
Sensor Type CO₂ NDIR (non-dispersive infrared) technology
Temperature (Air) 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperature (Air) Basic Accuracy ±0.6°C (±1°F)
Temperature (Air) Max Resolution 0.1°C/°F
Additional Details
IP Rating IP30

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart