The CT20 is an electronic tool for electricians, alarm, cable installers and others who routinely need to check circuits for continuity and also identify cables and wires. It allows a single user to quickly identify and label two wires even when the wire ends are located in different rooms. It can accommodate test wire lengths up to 10,000-feet (3,000 meters), 26-gauge minimum. The CT20’s Remote Continuity mode allows the user to check continuity and to identify two or more cables/wires simultaneously.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart