Extech DV30

Non-Contact Adjustable AC Voltage Detector

HK$24.99

The Extech DV30 is a Non-Contact AC Voltage Detector with an adjustable sensitivity to pinpoint voltage source. AC Voltage detection from 12 Volt to 600 VAC; CAT III-600 Volt safety rating. Complete with four LR44 button batteries and a pocket clip.

사양

General
Audible/Visible Indication Beeper, flashing LED
Frequency Bandwidth 50 to 500Hz
Sensitivity Adjustment Yes
Voltage Detection (Non-Contact) 12 to 600V AC
Additional Details
Certifications CE, UL
Dimensions 6.3 × 0.75 × 1" (155 × 28 × 25mm)
Power 4 × LR44 (1.5V) batteries
Safety Category CATIII - 600V
Warranty 2 years
Weight 2oz (42g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart