E5 Pro

Pro-Series Infrared Camera with Ignite™ Cloud

HK$1,349.00 HK$1,079.20

Product Variations

The FLIR E5 Pro is a rugged point-and-shoot thermal camera that can help you work more efficiently than ever before in building surveys, HVAC, automotive, and general electrical and mechanical inspections. Locate and diagnose problems quickly with 160 × 120 thermal resolution (19,200 pixels) and vibrant thermal imagery supported by FLIR-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement. Featuring a 3.5-inch, 640 × 480 touchscreen, the E5 Pro simplifies your workflow. You can edit and organize photos, add detailed notes, and upload files directly from the camera to the FLIR Ignite cloud for convenient access from any device. Share images with clients and create quick reports directly in FLIR Ignite or create advanced reports in FLIR Thermal Studio.

All new FLIR Ex Pro-Series purchases include an extended FLIR Protect warranty, 12-month FLIR Ignite Pro subscription, and FLIR Ex Pro-Series & IR Fundamentals training from FLIR Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

MSX 이미지 증강

모든 Ex Pro 시리즈 열화상 카메라는 Flir의 고유한 Multi Spectral Dynamic Imaging(MSX®)을 갖추고 있어 온보드 가시 광선 카메라의 주요 세부 정보를 전체 적외선 이미지에 실시간으로 추가합니다. 그 결과, 실화상 기능이 있는 올인원 열화상 원본 이미지로 문제가 되는 열 패턴이 있는 곳을 즉시 인식할 수 있습니다. MSX는 실시간이므로 카메라의 LCD에서 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.

무선 업데이트로 카메라 최신 상태 유지

무선(OTA) 업데이트를 통해 Flir 카메라는 항상 최신 펌웨어, 버그 수정 및 기능을 제공합니다. 카메라를 인터넷에 연결하면 자동으로 펌웨어 업데이트를 검색합니다.

고객 및 비즈니스에 도움이 되는 전문 보고서

올바른 이미지 분석 및 보고 소프트웨어를 사용하면 고객이 문제를 더 쉽게 파악하고 문제 해결에 대한 확신을 가질 수 있으므로 비즈니스 개선 효과가 뛰어납니다.

Flir Ignite 클라우드 서비스를 사용하면 이미지를 클라우드에 직접 백업하고, 파일을 구성 및 편집하고, 간단한 보고서를 생성할 수 있습니다. 또한 고급 편집 및 보고를 위해 배치 처리, 다양한 기능의 측정 도구 및 맞춤형 보고서를 제공하는 데스크톱 소프트웨어인 Flir Thermal Studio Suite가 있습니다.

1-Touch 레벨/스팬으로 시간 절약

1-Touch 레벨/스팬을 사용하면 한 번의 화면 터치로 열화상 이미지에서 작은 초점 영역을 선택할 수 있으며 카메라는 이미지의 해당 지점에서 열 대비를 기반으로 레벨과 스팬을 자동으로 조정합니다. 그 결과 수동 조정 시 시간을 절약할 수 있습니다.

Thermal Studio 전문가 되기

FLIR Thermal Studio Suite 소프트웨어를 사용하여 적외선 교육 센터의 온라인 교육을 통해 이미지를 편집하고 분석하고 사용자 지정 보고서를 생성하는 방법을 배웁니다. 이 가상 수업은 다음을 포함하여 알아야 할 모든 것을 다룹니다. 

  • 이미지 매개변수를 조정하고 열 대비를 최적화하는 방법
  • 이미지 처리를 위한 배치 기능을 만드는 방법
  • 새 보고서 템플릿을 설계하는 방법
Edit and organize your photos, add detailed notes, and upload files from the camera to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device.
Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement provides highly detailed thermal images to help you quickly recognize where a problem is located.
Share images instantly and create quick reports in Flir Ignite, or create advanced client reports in Flir Ignite or Flir Thermal Studio.

사양

강조 표시됨
IR Resolution 160 × 120 (19,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Field of view (FOV) 33° × 25°
Digital Camera 5 MP
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Imaging & Optical
Color Palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP
f-number 1.4
Field of view (FOV) 33° × 25°
Focus Focus free
Gallery Thumbnails and custom folder structure
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
IR Resolution 160 × 120 (19,200 pixels)
Minimum Focus Distance 0.36 m (1.18 ft)
Picture-in-Picture IR area on visual image
Spatial resolution (IFOV) 3.7 mrad
Spectral Range 7.5 µm to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Measurement & Analysis
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Camera size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Camera weight incl battery 0.590 kg (1.30 lb)
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotherm Above alarm, below alarm
Measurements correction Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) in two ranges
Spot Meter Center spot; box with min./max.
User Interface
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Communication & Data Storage
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Power
Battery operating time 4 hours
Battery Type Rechargeable Lithium ion battery
Charging system Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Charging Time 2 hours
Power Management Automatic shut-down
Environmental & Certifications
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Drop test 2 m (6.6 ft)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Humidity (Operating and Storage) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Flashlight Bright LED
List of Contents Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Packaging Size 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)
Size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Weight 0.610 kg (1.34 lbs)

액세서리

  1. Tool Belt (T911093)

리소스 및 지원

비고: Ex Pro 시리즈 지원 리소스에 대한 자세한 내용은 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.