FLIR Elara™ R-190

Commercial Ground Radar

The FLIR Elara R-190 is a compact ground radar used to detect and provide early warning of intruders as part of a larger video surveillance system. Radars can track targets in all weather and lighting conditions and dynamically map them in real time for position intelligence. The Elara R-190 features a 90-degree field of view and up to 300-meter range for vehicle tracking and 125-meter range for human tracking, providing wide-area protection and situational awareness beyond the fence line. With simultaneous tracking of up to 32 targets and geolocation capability, the Elara R-190 can activate alarms and guide PTZ cameras for visual verification to maximize security coverage and increase the amount of time available to react to a threat.

Receive advanced warning of intrusions beyond the fence line. Scan field of view up to 10 times per second for fast target detection and smooth tracking of humans and vehicles.
Continuously track and precisely locate up to 32 targets simultaneously, and quickly intercept threats in any environmental or weather condition.
Integrate radar target tracking information with video management systems (VMS) for precise accuracy and full control.

사양

Environmental
IP Rating IP66
Operating Temperature -40°C to 70°C
General
I/Os RJ45 Ethernet, 10-pin Terminal Block
Input Voltage 12V DC, 24V AC, and POE+
Power Consumption 7.5W
Protocols AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, FLIR Nexus CGI
RF Transmit Power 6dBm (0.005W)
Weight 5.1lbs (2.3kg)
Measurement & Analysis
Angular Accuracy 0.6m
Coverage Area 3.0 acres / 12,000 m2 (Human Detection)
Frequency Range 24.000-24.250GHz
Human Detection Range 125m
Min Target Detection Speed 0.2m/s
Radar Targets Max 32
Range Resolution 0.6m
Target Information GPS coordinates, velocity, RCS, range, azimuth angle/direction, heading, course/track, target ID
Vehicle Detection Range 300m

액세서리

Resources & Support

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.